SKC82.61U - Electrohydraulic actuator, 2800 N, stroke 40 mm, IP54, AC 24 V, 3P, spring return, UL
Produkt ID |
SKC82.61U | BPZ:SKC82.61U |
Produktbeskrivelse |
SKC82.61U - Electrohydraulic actuator, 2800 N, stroke 40 mm, IP54, AC 24 V, 3P, spring return, UL
|
Produkt familie |
Ikke til rådighed |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
A10 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Standard leveringstid ab fabrik |
20 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
10,520 kg |
Emballage dimension |
26,00 x 43,00 x 20,00 |
Pakningsstørrelse mål |
CMT |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
Ikke til rådighed |
UPC |
Ikke til rådighed |
Toldkode |
84122180 |
Katalog-ID |
BT_Catalog |
Produktgruppe |
QBC1 |
Gruppekode |
H5CC |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 28.02.2019 |
Produktklasse |
Ikke til rådighed |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):