Plug-in relay complete unit 1 W, 115 V AC LED module red Standard plug-in socket screw terminal
Produkt ID |
LZS:RT3A4S15 |
Produktbeskrivelse |
Plug-in relay complete unit 1 W, 115 V AC LED module red Standard plug-in socket screw terminal
|
Produkt familie |
LZS coupling relays with plug-in relays |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
41H |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
LB------ |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Standard leveringstid ab fabrik |
3 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,059 kg |
Emballage dimension |
85,50 x 103,00 x 77,50 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
Min. ordremængde |
5 |
EAN |
4011209674622 |
UPC |
754554942858 |
Toldkode |
85364900 |
Katalog-ID |
CC-IC10 |
Produktgruppe |
5816 |
Gruppekode |
R711 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 01.05.2012 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring.
Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Version
|
Klassificering
|
eClass |
12 |
27-37-16-01 |
eClass |
14 |
27-37-16-01 |
eClass |
6 |
27-37-16-01 |
eClass |
7.1 |
27-37-16-01 |
eClass |
8 |
27-37-16-01 |
eClass |
9 |
27-37-16-01 |
eClass |
9.1 |
27-37-16-01 |
ETIM |
7 |
EC001437 |
ETIM |
8 |
EC001437 |
ETIM |
9 |
EC001437 |
UNSPSC |
15 |
39-12-23-26 |
|
|
|
|