SAL31.00T20 - Electromotoric rotary actuator, 20 Nm, 90°, IP54, AC 230 V, 3-position, 120 s
Produkt ID |
SAL31.00T20 | S55162-A110 |
Produktbeskrivelse |
SAL31.00T20 - Electromotoric rotary actuator, 20 Nm, 90°, IP54, AC 230 V, 3-position, 120 s
|
Produkt familie |
Ikke til rådighed |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
A10 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Standard leveringstid ab fabrik |
1 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
1,671 kg |
Emballage dimension |
16,10 x 17,90 x 13,50 |
Pakningsstørrelse mål |
CMT |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
7612914069351 |
UPC |
Ikke til rådighed |
Toldkode |
85011099 |
Katalog-ID |
BT_Catalog |
Produktgruppe |
QBC6 |
Gruppekode |
H5CC |
Oprindelsesland |
Schweiz |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 08.09.2015 |
Produktklasse |
Ikke til rådighed |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™)
covering any of its individual anti- and syn-isomers or any combination thereof