WFW30.D080 - Mechanical water meter single-jet, with module slot, 2.5 m³/h, 80 mm, G ¾ ", hot
Produkt ID |
WFW30.D080 | S55560-F102 |
Produktbeskrivelse |
WFW30.D080 - Mechanical water meter single-jet, with module slot, 2.5 m³/h, 80 mm, G ¾ ", hot
|
Produkt familie |
Ikke til rådighed |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
A15 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
1 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,425 kg |
Emballage dimension |
8,00 x 11,30 x 7,80 |
Pakningsstørrelse mål |
CMT |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
7612914090201 |
UPC |
Ikke til rådighed |
Toldkode |
90268020 |
Katalog-ID |
BT_Catalog |
Produktgruppe |
QBB9 |
Gruppekode |
H5DB |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 17.09.2018 |
Produktklasse |
Ikke til rådighed |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
1,2-dimethoxyethane,ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)