UH50-C50-00 - Ultrasonic heat and heating/cooling meter 6 m3/h, DS M10x1 mm, G 11/4"
Produkt ID |
UH50-C50-00 | S55561-F126 |
Produktbeskrivelse |
UH50-C50-00 - Ultrasonic heat and heating/cooling meter 6 m3/h, DS M10x1 mm, G 11/4"
|
Produkt familie |
Ikke til rådighed |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
A15 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
43 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
3,530 kg |
Emballage dimension |
18,80 x 28,30 x 17,00 |
Pakningsstørrelse mål |
CMT |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
7612914091178 |
UPC |
Ikke til rådighed |
Toldkode |
90268020 |
Katalog-ID |
BT_Catalog |
Produktgruppe |
QBB1 |
Gruppekode |
H5DB |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 30.06.2023 |
Produktklasse |
Ikke til rådighed |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead titanium zirconium oxide