WZT-K1 | S55563-F119
Product
WZT-K1 - Ball valve Rp 1" for sensor DS M10x1 mm, length 27.5 mm or Ø 5.2x45 mm
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Produkt
Produkt ID WZT-K1 | S55563-F119
Produktbeskrivelse WZT-K1 - Ball valve Rp 1" for sensor DS M10x1 mm, length 27.5 mm or Ø 5.2x45 mm
Produkt familie Ikke til rådighed
Produkt livscyklus (PLM) PM300:Aktiv produkt
Prisdata
Rabat prisgruppe A15
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Metalfaktor Ingen
Leveringsinformationer
Eksportkontrolbestemmelser AL : N / ECCN : N
Standard leveringstid ab fabrik 1 Dag/dage
Nettovægt (kg) 0,376 kg
Emballage dimension 9,40 x 11,80 x 4,60
Pakningsstørrelse mål CMT
Mængdeenhed 1 Stk.
Antal kolli 1
Yderligere produktinformation
EAN 7612914090744
UPC Ikke til rådighed
Toldkode 84818081
Katalog-ID BT_Catalog
Produktgruppe QBB9
Gruppekode H5DB
Oprindelsesland Kina
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet RoHS-overensstemmelse siden: 22.03.2019
Produktklasse Ikke til rådighed
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug Nej
REACH Art. 33 Informationspligt

Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):

Lead

På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.

SCIP nummer
Klassifikationer
  Ikke til rådighed
|
køb produkt
Mængde 1 Stk.
;