WRI982 - Consumption data interface, KNX RF for Synco Living, AC 230 V, IP40, 3 x M-Bus meter & 2 x Puls meter inputs
Produkt ID |
WRI982 | S55621-H112 |
Produktbeskrivelse |
WRI982 - Consumption data interface, KNX RF for Synco Living, AC 230 V, IP40, 3 x M-Bus meter & 2 x Puls meter inputs
|
Produkt familie |
Ikke til rådighed |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
A12 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
1 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,385 kg |
Emballage dimension |
10,40 x 19,30 x 5,60 |
Pakningsstørrelse mål |
CMT |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
7612914075024 |
UPC |
Ikke til rådighed |
Toldkode |
85176200 |
Katalog-ID |
BT_Catalog |
Produktgruppe |
QBE7 |
Gruppekode |
H5DE |
Oprindelsesland |
Schweiz |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 08.09.2015 |
Produktklasse |
Ikke til rådighed |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
|
SCIP nummer |
|
|
Ikke til rådighed |
|
|
|