QBE3100-D1.6 | S55720-S180
Product
QBE3100-D1.6 - Differential pressure sensor for liquids and gase (4...20 mA) 0...1.6 bar
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Produkt
Produkt ID QBE3100-D1.6 | S55720-S180
Produktbeskrivelse QBE3100-D1.6 - Differential pressure sensor for liquids and gase (4...20 mA) 0...1.6 bar
Produkt familie Ikke til rådighed
Produkt livscyklus (PLM) PM300:Aktiv produkt
Prisdata
Rabat prisgruppe A12
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Metalfaktor Ingen
Leveringsinformationer
Eksportkontrolbestemmelser AL : N / ECCN : N
Standard leveringstid ab fabrik 1 Dag/dage
Nettovægt (kg) 0,650 kg
Emballage dimension 8,30 x 13,40 x 7,50
Pakningsstørrelse mål CMT
Mængdeenhed 1 Stk.
Antal kolli 1
Yderligere produktinformation
EAN 7612914082503
UPC Ikke til rådighed
Toldkode 90262080
Katalog-ID BT_Catalog
Produktgruppe QBE2
Gruppekode H5DE
Oprindelsesland Schweiz
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet RoHS-overensstemmelse siden: 01.02.2011
Produktklasse Ikke til rådighed
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug Ja
REACH Art. 33 Informationspligt
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring. Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
SCIP nummer
Klassifikationer
  Ikke til rådighed
|
køb produkt
Mængde 1 Stk.
;