DELTA i-system, titanweiß, UP Jalousie-Schlüsselschalter 1-polig, 10A 250V beidseitig Taststellung mit Abdeckungplatte 55x 55mm
Hinweis
Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar.
Nachfolgerhinweis: www.siemens.com/umschluesseltool
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
Artikelnummer |
5TA7666 |
Artikelbeschreibung |
DELTA i-system, titanweiß, UP Jalousie-Schlüsselschalter 1-polig, 10A 250V beidseitig Taststellung mit Abdeckungplatte 55x 55mm
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM500:Ende des Produktlebenszyklus |
Produktstatus Datum |
Produkt nicht mehr erhältlich seit: 07.02.2024 |
Hinweis |
Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar.
Nachfolgerhinweis: www.siemens.com/umschluesseltool
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
|
Preisgruppe |
135 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
ECCN : N / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
3 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,136 kg |
Verpackungsmaße |
85,00 x 85,00 x 90,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
0 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4001869038582 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85365080 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
I2/ET-D1 |
Fabrikategruppe |
5576 |
Geschäftsbereichskennzahl |
P310 |
Ursprungsland |
Ukraine |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.06.2006 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|