5UB2212-3KK
Product
Abbildung ähnlich
DELTA miro titanweiß Doppel-SCHUKO Doppel-SCHUKO mit Kinderschutz, ohne Krallen 10/16A 250V
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 5UB2212-3KK
Artikelbeschreibung DELTA miro titanweiß Doppel-SCHUKO Doppel-SCHUKO mit Kinderschutz, ohne Krallen 10/16A 250V
Produktfamilie Steckdosen
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 135
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
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 4 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,091 kg
Verpackungsmaße 70,50 x 91,00 x 45,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4001869484129
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85366990
Listenkennzeichen (LKZ) I2/ET-D1
Fabrikategruppe 5571
Geschäftsbereichskennzahl P310
Ursprungsland Türkei
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.10.2012
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-14-26-04
eClass 14 27-14-26-04
eClass 6 27-14-26-04
eClass 7.1 27-14-26-04
eClass 8 27-14-26-04
eClass 9 27-14-26-04
eClass 9.1 27-14-26-04
ETIM 7 EC000125
ETIM 8 EC000125
ETIM 9 EC000125
UNSPSC 15 39-12-22-33
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;