Touch-Stift, dünn, für resistiven Touchscreen Halteschnur für Mobile Panel 277 10" und sonstige resistive Touchscreens Weitere Informationen, Menge und Inhalt: siehe technische Daten
Hinweis
Artikelnummer |
6AV6645-7AB14-0AS0 |
Artikelbeschreibung |
Touch-Stift, dünn, für resistiven Touchscreen Halteschnur für Mobile Panel 277 10" und sonstige resistive Touchscreens Weitere Informationen, Menge und Inhalt: siehe technische Daten
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM500:Ende des Produktlebenszyklus |
Produktstatus Datum |
Produkt nicht mehr erhältlich seit: 21.05.2024 |
Hinweis |
|
Nachfolger |
6AV6645-7AB14-0AS1 |
Nachfolger-Beschreibung |
Touch-Stift, dünn, ALU für resistiven Touchscreen mit Halteschnur. Weitere Informationen, Menge und Inhalt: siehe technische Daten |
Preisgruppe |
2Z7 |
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
ECCN : EAR99H / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,056 kg |
Verpackungsmaße |
8,80 x 18,20 x 3,40 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
0 Packung |
Verpackungsmenge |
5 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
662643348057 |
Statistische Warennummer |
96083000 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ST80.1F |
Fabrikategruppe |
2260 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R141 |
Ursprungsland |
Österreich |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 03.09.2007 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|