SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimieren
6ES7148-6JE00-0BB0
Product
SIMATIC ET 200eco PN, CM 4x IO-Link + DIQ 12x 24V DC/0,5A/2A, M12-L, 8x M12, 4x Port Class A Kanaldiagnose, Shared Device, mit 2 Controllern, priorisierter Hochlauf, MRP, S2-Redundanz, I&M0...3, MultiFeldbus, PN IO, EtherNet/IP, Modbus TCP, Schutzart IP67 / IP69K
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6ES7148-6JE00-0BB0
Artikelbeschreibung SIMATIC ET 200eco PN, CM 4x IO-Link + DIQ 12x 24V DC/0,5A/2A, M12-L, 8x M12, 4x Port Class A Kanaldiagnose, Shared Device, mit 2 Controllern, priorisierter Hochlauf, MRP, S2-Redundanz, I&M0...3, MultiFeldbus, PN IO, EtherNet/IP, Modbus TCP, Schutzart IP67 / IP69K
Produktfamilie IO-Link Master
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 257
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : EAR99H
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,823 kg
Verpackungsmaße 7,10 x 20,00 x 6,00
Verpackungsmaße Einheit CM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4047623411802
UPC 195125439863
Statistische Warennummer 85389091
Listenkennzeichen (LKZ) ST76
Fabrikategruppe X08A
Geschäftsbereichskennzahl R151
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 20.01.2023
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Bleimonoxid (Bleioxid)

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 1200 27-24-26-08
eClass 1400 27-24-26-08
eClass 600 27-24-26-08
eClass 710 27-24-26-08
eClass 800 27-24-26-08
eClass 900 27-24-26-08
eClass 910 27-24-26-08
ETIM 700 EC001604
ETIM 800 EC001604
ETIM 900 EC001604
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;