SIMATIC ET 200SP, MultiFeldbus, 2-Port Interface-Modul, IM 155-6MF High Feature, PN IO, Ethernet IP, Modbus TCP, 1 Steckplatz für BusAdapter, max. 64 Peripheriemodule und 16 ET 200AL Module, Multi Hot Swap, optionale Zugentlastung, inklusive Server-Modul
Hinweis
Nachfolgerhinweis: Nachfolger: 6ES7155-6MU01-0CN0 (kompatibel ohne Glasfaser BusAdapter)
Artikelnummer |
6ES7155-6MU00-0CN0 |
Artikelbeschreibung |
SIMATIC ET 200SP, MultiFeldbus, 2-Port Interface-Modul, IM 155-6MF High Feature, PN IO, Ethernet IP, Modbus TCP, 1 Steckplatz für BusAdapter, max. 64 Peripheriemodule und 16 ET 200AL Module, Multi Hot Swap, optionale Zugentlastung, inklusive Server-Modul
|
Produktfamilie |
IM 155-6 |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Produktstatus Datum |
Produktauslauf ab: 01.03.2025 |
Hinweis |
Nachfolgerhinweis: Nachfolger: 6ES7155-6MU01-0CN0 (kompatibel ohne Glasfaser BusAdapter)
|
Preisgruppe |
255 |
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
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,178 kg |
Verpackungsmaße |
8,30 x 12,40 x 6,20 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047623411062 |
UPC |
804766975479 |
Statistische Warennummer |
85176200 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ST76 |
Fabrikategruppe |
X0FQ |
Geschäftsbereichskennzahl |
R151 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.10.2019 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Bleimonoxid (Bleioxid)
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Kieselsäure, Bleisalz
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
27-24-26-08 |
eClass |
1400 |
27-24-26-08 |
eClass |
600 |
27-24-26-08 |
eClass |
710 |
27-24-26-08 |
eClass |
800 |
27-24-26-08 |
eClass |
900 |
27-24-26-08 |
eClass |
910 |
27-24-26-08 |
ETIM |
700 |
EC001604 |
ETIM |
800 |
EC001604 |
ETIM |
900 |
EC001604 |
IDEA |
400 |
3564 |
UNSPSC |
1500 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|