SIMATIC S7-1500 / ET 200MP; Aktiver Rückwandbus 12 Steckplätze zum Stecken von S7-1500 Peripheriemodulen für Hot-Swapping; zum Einsatz in der ET 200MP mit IM 155-5 PN HF (ab FW V4.4.1); S7-1500 Montageschiene und Steckplatzabdeckungen bitte separat bestellen
Artikelnummer |
6ES7590-0BL00-0AA0 |
Artikelbeschreibung |
SIMATIC S7-1500 / ET 200MP; Aktiver Rückwandbus 12 Steckplätze zum Stecken von S7-1500 Peripheriemodulen für Hot-Swapping; zum Einsatz in der ET 200MP mit IM 155-5 PN HF (ab FW V4.4.1); S7-1500 Montageschiene und Steckplatzabdeckungen bitte separat bestellen
|
Produktfamilie |
Aktiver Rückwandbus |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
219 |
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
AL : N / ECCN : EAR99H |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,001 kg |
Verpackungsmaße |
11,60 x 45,40 x 3,40 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047618115906 |
UPC |
195125051201 |
Statistische Warennummer |
85389091 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ST73 |
Fabrikategruppe |
4504 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R151 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 06.03.2020 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Bleimonoxid (Bleioxid)
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-24-22-03 |
eClass |
14 |
27-24-22-03 |
eClass |
6 |
27-24-22-03 |
eClass |
7.1 |
27-24-22-03 |
eClass |
8 |
27-24-22-03 |
eClass |
9 |
27-24-22-03 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-03 |
ETIM |
7 |
EC000810 |
ETIM |
8 |
EC000810 |
ETIM |
9 |
EC000810 |
IDEA |
4 |
3560 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-04 |
|
|
|
|