SIMOTICS M Synchroneinbaumotor Ersatzteil nur Rotor ZK 600V, 105K, IP00, 4-polig 13Nm, In=20A, 11kW NN=8000U/min, Nmax=30000U/min VPM erforderlich wassergekühlt Wickelkopfverguss+ Universalschutz(2x Temp.-Sensor +NTC PT3-51F+NTC K227) ohne Läuferhülse .
Artikelnummer |
1FE1041-6WU10-4BW2 |
Artikelbeschreibung |
SIMOTICS M Synchroneinbaumotor Ersatzteil nur Rotor ZK 600V, 105K, IP00, 4-polig 13Nm, In=20A, 11kW NN=8000U/min, Nmax=30000U/min VPM erforderlich wassergekühlt Wickelkopfverguss+ Universalschutz(2x Temp.-Sensor +NTC PT3-51F+NTC K227) ohne Läuferhülse .
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
761 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
------71 |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
30 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
1,350 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85030099 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
SD91.14 |
Fabrikategruppe |
9634 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 21.07.2019 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Bei konfigurierbaren Produkten erfolgt eine Information zu den SVHC Kandidatenstoffen (Substances of Very High Concern Kandidaten: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) nach Artikel 33(1) der REACH Verordnung mit der Bestellbestätigung und mit dem Lieferschein. Die Anzeige erfolgt nur dann, wenn eine Anzeigepflicht für das Produkt besteht.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
27-02-24-91 |
eClass |
1400 |
27-02-24-91 |
eClass |
600 |
27-02-91-90 |
eClass |
710 |
27-02-91-90 |
eClass |
800 |
27-02-91-90 |
eClass |
900 |
27-02-24-91 |
eClass |
910 |
27-02-24-91 |
ETIM |
700 |
EC001857 |
ETIM |
800 |
EC001857 |
ETIM |
900 |
EC001857 |
|
|
|
|