SIMOTICS S-1FL6 Betriebsspannung 230 V 3AC PN = 2 kW, NN = 3000 U/min M0 = 6,37 Nm, MN = 6,37 Nm Achshöhe 50 mm mit Winkelsteckergeber Inkrementalgeber TTL 2500 Inkr./Umdr. glatte Welle, Toleranz N ohne Haltebremse, Schutzart Dichtungsring kompatibel mit Konvertern SINAMICS V90
Artikelnummer |
1FL6054-2AF21-2AH1 |
Artikelbeschreibung |
SIMOTICS S-1FL6 Betriebsspannung 230 V 3AC PN = 2 kW, NN = 3000 U/min M0 = 6,37 Nm, MN = 6,37 Nm Achshöhe 50 mm mit Winkelsteckergeber Inkrementalgeber TTL 2500 Inkr./Umdr. glatte Welle, Toleranz N ohne Haltebremse, Schutzart Dichtungsring kompatibel mit Konvertern SINAMICS V90
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
DMS |
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
------71 |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
30 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
8,200 kg |
Verpackungsmaße |
222,00 x 432,00 x 250,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4042948696002 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85015220 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
NC81 |
Fabrikategruppe |
3585 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
China |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.01.2018 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Bei konfigurierbaren Produkten erfolgt eine Information zu den SVHC Kandidatenstoffen (Substances of Very High Concern Kandidaten: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) nach Artikel 33(1) der REACH Verordnung mit der Bestellbestätigung und mit dem Lieferschein. Die Anzeige erfolgt nur dann, wenn eine Anzeigepflicht für das Produkt besteht.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-02-26-02 |
eClass |
14 |
27-02-26-02 |
eClass |
6 |
27-02-26-02 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-02 |
eClass |
8 |
27-02-26-02 |
eClass |
9 |
27-02-26-02 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-02 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|