Hauptmotor fuer SINAMICS S120; 3AC 380V Betriebsspannung 380V 3AC Pn=3.7kW;Nn=1500U/min Mn=24Nm Achshoehe 100mm Encoderless Welle mit Passfeder, Halbkeilwuchtung Fremdbelueftung, Luftrichtung DE->NDE, IP55 kompatibel zu den Umrichtern SINAMICS S120 Schwinggüte S Wellenende und Flansch Genauigkeit R Leistungs- und Signalanschluss
Artikelnummer |
1PH3101-1AF02-2LA0-Z P81 |
Artikelbeschreibung |
Hauptmotor fuer SINAMICS S120; 3AC 380V Betriebsspannung 380V 3AC Pn=3.7kW;Nn=1500U/min Mn=24Nm Achshoehe 100mm Encoderless Welle mit Passfeder, Halbkeilwuchtung Fremdbelueftung, Luftrichtung DE->NDE, IP55 kompatibel zu den Umrichtern SINAMICS S120 Schwinggüte S Wellenende und Flansch Genauigkeit R Leistungs- und Signalanschluss
|
Produktfamilie |
1PH3 für SINAMICS S120 |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
761 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
------71 |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
33 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
29,000 kg |
Verpackungsmaße |
300,00 x 700,00 x 465,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85015220 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
NC82 |
Fabrikategruppe |
4R44 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
China |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 06.11.2018 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-02-31-91 |
eClass |
14 |
27-02-31-91 |
eClass |
6 |
27-02-91-12 |
eClass |
7.1 |
27-02-91-12 |
eClass |
8 |
27-02-91-12 |
eClass |
9 |
27-02-31-91 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-91 |
ETIM |
7 |
EC002025 |
ETIM |
8 |
EC002025 |
ETIM |
9 |
EC002025 |
|
|
|
|