• ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
1PH8105-1CM22-3LZ2-Z Q2C+Y64+Y84
Product
Abbildung ähnlich
SIMOTICS M kompakt- Asynchronmotor 3300RPM, 18,5KW, 54NM, 45A,355V Wasserkühlung Schutzart IP65 Inkrementalgeber SIN/COS 1VPP 256 S/R ohne C- und D-Spur mit Temperatursensor Pt1000 Bauform IM B5 (IMV 1, IM V3) glatte Hohlwelle Lagerausführung: Performance Schwinggüte: Special/B; Wellen und Flanschgenauigkeit: Special Q2C: Klemmenkasten 180° gedreht Kabelabgang links Signalleitung NDE stirnseitig Y64: Vorbereitet für Dreh- verteiler mit Flaschmaß 114H6 Y84: Kundenspezifischer Motor SMR-11-2016
Hinweis
Bitte nutzen Sie den Konfigurator zur Eintragung der Y-Options-Texte.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 1PH8105-1CM22-3LZ2-Z Q2C+Y64+Y84
Artikelbeschreibung SIMOTICS M kompakt- Asynchronmotor 3300RPM, 18,5KW, 54NM, 45A,355V Wasserkühlung Schutzart IP65 Inkrementalgeber SIN/COS 1VPP 256 S/R ohne C- und D-Spur mit Temperatursensor Pt1000 Bauform IM B5 (IMV 1, IM V3) glatte Hohlwelle Lagerausführung: Performance Schwinggüte: Special/B; Wellen und Flanschgenauigkeit: Special Q2C: Klemmenkasten 180° gedreht Kabelabgang links Signalleitung NDE stirnseitig Y64: Vorbereitet für Dreh- verteiler mit Flaschmaß 114H6 Y84: Kundenspezifischer Motor SMR-11-2016
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Hinweis
Bitte nutzen Sie den Konfigurator zur Eintragung der Y-Options-Texte.
Preisinformationen
Preisgruppe 761
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 20 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 74,000 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85015230
Listenkennzeichen (LKZ) SD.NC62ST-1PH8
Fabrikategruppe 9695
Geschäftsbereichskennzahl R220
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 05.11.2018
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Bei konfigurierbaren Produkten erfolgt eine Information zu den SVHC Kandidatenstoffen (Substances of Very High Concern Kandidaten: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) nach Artikel 33(1) der REACH Verordnung mit der Bestellbestätigung und mit dem Lieferschein. Die Anzeige erfolgt nur dann, wenn eine Anzeigepflicht für das Produkt besteht.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-02-26-01
eClass 14 27-02-26-01
eClass 6 27-02-26-01
eClass 7.1 27-02-26-01
eClass 8 27-02-26-01
eClass 9 27-02-26-01
eClass 9.1 27-02-26-01
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
ETIM 9 EC001851
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
Sie können auch Optionen zum Produkt hinzu konfigurieren.
Dokumente werden geladen...
;