SIMOTICS M Kompakt-Asynchronmotor Y1300RPM, 11,5kW, 84Nm, 29,0A D4000RPM, 14,5kW, 35Nm, 30,0A Wasserkühlung Schutzart IP65 Bauform IM B14 mit Gewinde M12 im Flansch K4C: kundenspez. Wicklung Q51: Sonderbearbeitung NDE-Gehäuse kundenspez. Motor analog SMR-95-2012
Artikelnummer |
1PH8107-1TZ24-0MC2-Z K4C+Q51 |
Artikelbeschreibung |
SIMOTICS M Kompakt-Asynchronmotor Y1300RPM, 11,5kW, 84Nm, 29,0A D4000RPM, 14,5kW, 35Nm, 30,0A Wasserkühlung Schutzart IP65 Bauform IM B14 mit Gewinde M12 im Flansch K4C: kundenspez. Wicklung Q51: Sonderbearbeitung NDE-Gehäuse kundenspez. Motor analog SMR-95-2012
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
761 |
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
30 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
83,000 kg |
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
85015230 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
SD.NC62ST-1PH8 |
Fabrikategruppe |
9695 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 05.11.2018 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Bei konfigurierbaren Produkten erfolgt eine Information zu den SVHC Kandidatenstoffen (Substances of Very High Concern Kandidaten: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) nach Artikel 33(1) der REACH Verordnung mit der Bestellbestätigung und mit dem Lieferschein. Die Anzeige erfolgt nur dann, wenn eine Anzeigepflicht für das Produkt besteht.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-02-26-01 |
eClass |
14 |
27-02-26-01 |
eClass |
6 |
27-02-26-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-01 |
eClass |
8 |
27-02-26-01 |
eClass |
9 |
27-02-26-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-01 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|