1PH8131-1HD10-1BA2-Z V22
Product
Abbildung ähnlich
SIMOTICS M Kompakt-Asynchronmotor 1000RPM, 7,9kW, 75Nm, 20A; Fremdbelüftung Schutzart IP55 Inkrementalgeber HTL 1024 S/R Temperatursensor PT1000 Bauform IM B3 Lagerausf.: Standard mit Festlager; Schwinggüte: R/A Wellen-und Flanschgenauigk.: R Klemmenkasten oben Leitungseinführung rechts Signalanschluss DE V22: Sonderwellenende (Durchm. 48x 30) mit Passfeder Vollkeilwuchtung kundenspez. Motor SMR-21-2015
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 1PH8131-1HD10-1BA2-Z V22
Artikelbeschreibung SIMOTICS M Kompakt-Asynchronmotor 1000RPM, 7,9kW, 75Nm, 20A; Fremdbelüftung Schutzart IP55 Inkrementalgeber HTL 1024 S/R Temperatursensor PT1000 Bauform IM B3 Lagerausf.: Standard mit Festlager; Schwinggüte: R/A Wellen-und Flanschgenauigk.: R Klemmenkasten oben Leitungseinführung rechts Signalanschluss DE V22: Sonderwellenende (Durchm. 48x 30) mit Passfeder Vollkeilwuchtung kundenspez. Motor SMR-21-2015
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 761
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
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 20 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 90,000 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85015230
Listenkennzeichen (LKZ) SD.NC62ST-1PH8
Fabrikategruppe 9695
Geschäftsbereichskennzahl R220
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 05.11.2018
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Bei konfigurierbaren Produkten erfolgt eine Information zu den SVHC Kandidatenstoffen (Substances of Very High Concern Kandidaten: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) nach Artikel 33(1) der REACH Verordnung mit der Bestellbestätigung und mit dem Lieferschein. Die Anzeige erfolgt nur dann, wenn eine Anzeigepflicht für das Produkt besteht.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-02-26-01
eClass 14 27-02-26-01
eClass 6 27-02-26-01
eClass 7.1 27-02-26-01
eClass 8 27-02-26-01
eClass 9 27-02-26-01
eClass 9.1 27-02-26-01
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
ETIM 9 EC001851
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
Dokumente werden geladen...
;