Kompakt-Asynchronmotor 2000 rpm, 28 kW, 134 Nm, 60 A, 350 V; 2300 rpm, 29 kW, 120 Nm, 56 A, 400 V; 2650 rpm, 30 kW, 108 Nm, 52 A, 460 V Fremdbelüftung, Schutzart IP55 mit Temperatursensor Pt1000 Motor kundenspezifisch Angebots-Nr. SMR-19-2012 K10: Klemmkasten NDE links Q21: Schraubensicherung mit LOCTITE L1A: Sonderlüftung
Artikelnummer |
1PH8137-1MG90-1BB2-Z K10+L1A+Q21 |
Artikelbeschreibung |
Kompakt-Asynchronmotor 2000 rpm, 28 kW, 134 Nm, 60 A, 350 V; 2300 rpm, 29 kW, 120 Nm, 56 A, 400 V; 2650 rpm, 30 kW, 108 Nm, 52 A, 460 V Fremdbelüftung, Schutzart IP55 mit Temperatursensor Pt1000 Motor kundenspezifisch Angebots-Nr. SMR-19-2012 K10: Klemmkasten NDE links Q21: Schraubensicherung mit LOCTITE L1A: Sonderlüftung
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
761 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : EAR99H |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
25 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
141,000 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85015230 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
SD.NC62ST-1PH8 |
Fabrikategruppe |
9695 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.07.2006 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-02-24-01 |
eClass |
14 |
27-02-24-01 |
eClass |
6 |
27-02-24-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-24-01 |
eClass |
8 |
27-02-24-01 |
eClass |
9 |
27-02-24-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-24-01 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|