SIMOTICS M Reluktanzmotor Performance (IE3) 1500 rpm, 63 kW, 400 Nm, 146 A, 352 V 1750 rpm, 71 kW, 385 Nm, 141 A, 408 V 2000 rpm, 78 kW, 370 Nm, 137 A, 448 V 2200 rpm, 82 kW, 355 Nm, 132 A, 498 V Fremdbelüftung, Luftrichtung DE --> NDE, Schutzart IP 55
Hinweis
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
Artikelnummer |
1PH8167-7.F0.-...1 |
Artikelbeschreibung |
SIMOTICS M Reluktanzmotor Performance (IE3) 1500 rpm, 63 kW, 400 Nm, 146 A, 352 V 1750 rpm, 71 kW, 385 Nm, 141 A, 408 V 2000 rpm, 78 kW, 370 Nm, 137 A, 448 V 2200 rpm, 82 kW, 355 Nm, 132 A, 498 V Fremdbelüftung, Luftrichtung DE --> NDE, Schutzart IP 55
|
Produktfamilie |
1PH8 für SINAMICS S120 bei Produktionsmaschinen |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Hinweis |
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
|
Preisgruppe |
761 |
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
30 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
244,000 kg |
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
85015381 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
SD.NC62ST-1PH8 |
Fabrikategruppe |
9695 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 29.01.2021 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Bei konfigurierbaren Produkten erfolgt eine Information zu den SVHC Kandidatenstoffen (Substances of Very High Concern Kandidaten: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) nach Artikel 33(1) der REACH Verordnung mit der Bestellbestätigung und mit dem Lieferschein. Die Anzeige erfolgt nur dann, wenn eine Anzeigepflicht für das Produkt besteht.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-02-24-01 |
eClass |
14 |
27-02-24-01 |
eClass |
6 |
27-02-24-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-24-01 |
eClass |
8 |
27-02-24-01 |
eClass |
9 |
27-02-24-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-24-01 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|