SIMOTICS M Kompakt-Asynchronmotor 400RPM,31,5KW, 752NM, 88A, 290V 500 RPM, 40KW, 764NM, 88A, 355V Durchzugsbelüftung; Luft- richtung NDE--> DE; Schutzart IP23; ohne Geber; mit Temp.- sensor Pt1000; Bauform IM B5; glatte Welle; ohne Passfeder Lagerausführung: Standard; Schwinggüte: A; Wellen und Flanschgenauigkeit:N; G14: Lüfteraggregat mit Luftfilter K09: Klemmenkasten NDE rechts L27: isolierte NDE-Lager L76: EC-LUEFTER 3 AC 400V 50/60 Hz; P00: Leitungsein führungsplatte ungebohrt; X01: Farbanstrich in RAL 9005; V92: Sonder-Wellenende 60mmx140mm
Artikelnummer |
1PH8186-1AB42-0AA2-Z G14+K09+L27+L76+P00+V92+X01 |
Artikelbeschreibung |
SIMOTICS M Kompakt-Asynchronmotor 400RPM,31,5KW, 752NM, 88A, 290V 500 RPM, 40KW, 764NM, 88A, 355V Durchzugsbelüftung; Luft- richtung NDE--> DE; Schutzart IP23; ohne Geber; mit Temp.- sensor Pt1000; Bauform IM B5; glatte Welle; ohne Passfeder Lagerausführung: Standard; Schwinggüte: A; Wellen und Flanschgenauigkeit:N; G14: Lüfteraggregat mit Luftfilter K09: Klemmenkasten NDE rechts L27: isolierte NDE-Lager L76: EC-LUEFTER 3 AC 400V 50/60 Hz; P00: Leitungsein führungsplatte ungebohrt; X01: Farbanstrich in RAL 9005; V92: Sonder-Wellenende 60mmx140mm
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
761 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
40 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
430,000 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85015290 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
SD.NC62ST-1PH8 |
Fabrikategruppe |
9694 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
Tschechien |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.07.2006 |
Produktklasse |
D: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Bei konfigurierbaren Produkten erfolgt eine Information zu den SVHC Kandidatenstoffen (Substances of Very High Concern Kandidaten: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) nach Artikel 33(1) der REACH Verordnung mit der Bestellbestätigung und mit dem Lieferschein. Die Anzeige erfolgt nur dann, wenn eine Anzeigepflicht für das Produkt besteht.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-02-26-01 |
eClass |
14 |
27-02-26-01 |
eClass |
6 |
27-02-26-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-01 |
eClass |
8 |
27-02-26-01 |
eClass |
9 |
27-02-26-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-01 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|