SIMOTICS M Kompakt-Asynchronmotor 700 RPM, 171kW, 2333Nm, 355A 330V; 800 RPM, 195kW, 2328Nm 335A, 400V; 1000RPM, 235kW 2244Nm, 345A, 455V Durchzugsbelüftung Schutzart IP23 Motor kundenspez. Nach Angebots-NR: SMR-28-2013 G00: Fremdlüfter NDE links L00: nächst gröserer Klemmenkasten Y82: Zusatzschild mit Bestellerangaben P07: Leitungseinführungsplatte 7XM32+1x M12 N3K: Läufer kundenspez. Mit 2 SonderwellenendeN
Hinweis
Bitte nutzen Sie den Konfigurator zur Eintragung der Y-Options-Texte.
Artikelnummer |
1PH8284-1AC43-9BU2-Z G00+L00+N3K+P07+Y82 |
Artikelbeschreibung |
SIMOTICS M Kompakt-Asynchronmotor 700 RPM, 171kW, 2333Nm, 355A 330V; 800 RPM, 195kW, 2328Nm 335A, 400V; 1000RPM, 235kW 2244Nm, 345A, 455V Durchzugsbelüftung Schutzart IP23 Motor kundenspez. Nach Angebots-NR: SMR-28-2013 G00: Fremdlüfter NDE links L00: nächst gröserer Klemmenkasten Y82: Zusatzschild mit Bestellerangaben P07: Leitungseinführungsplatte 7XM32+1x M12 N3K: Läufer kundenspez. Mit 2 SonderwellenendeN
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Hinweis |
Bitte nutzen Sie den Konfigurator zur Eintragung der Y-Options-Texte.
|
Preisgruppe |
761 |
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
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
45 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
1200,000 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85015381 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
SD.NC62ST-1PH8 |
Fabrikategruppe |
9694 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
Tschechien |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 05.11.2018 |
Produktklasse |
D: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Bei konfigurierbaren Produkten erfolgt eine Information zu den SVHC Kandidatenstoffen (Substances of Very High Concern Kandidaten: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) nach Artikel 33(1) der REACH Verordnung mit der Bestellbestätigung und mit dem Lieferschein. Die Anzeige erfolgt nur dann, wenn eine Anzeigepflicht für das Produkt besteht.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
27-02-26-01 |
eClass |
1400 |
27-02-26-01 |
eClass |
600 |
27-02-26-01 |
eClass |
710 |
27-02-26-01 |
eClass |
800 |
27-02-26-01 |
eClass |
900 |
27-02-26-01 |
eClass |
910 |
27-02-26-01 |
ETIM |
700 |
EC001851 |
ETIM |
800 |
EC001851 |
ETIM |
900 |
EC001851 |
|
|
|
|