ECS-Motorspindel Synchron 26.0kW, 100Nm, 2500U/min Nmax 10000U/min, S6-40% 130Nm Cartridge-Ausführung Spindeldurchmesser 250mm Lager mit Fett-Dauerschmierung Anschluss für Lager-Sperrluft Ausblasluft WZG-Schnittstelle
Hinweis
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
Artikelnummer |
2SP1253-1.A..-0... |
Artikelbeschreibung |
ECS-Motorspindel Synchron 26.0kW, 100Nm, 2500U/min Nmax 10000U/min, S6-40% 130Nm Cartridge-Ausführung Spindeldurchmesser 250mm Lager mit Fett-Dauerschmierung Anschluss für Lager-Sperrluft Ausblasluft WZG-Schnittstelle
|
Produktfamilie |
Motorspindeln 2SP1 für SINAMICS S120 |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Hinweis |
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
|
Preisgruppe |
715 |
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
------71 |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
275 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
128,000 kg |
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
84669340 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
SD.NC60ST-2SP1 |
Fabrikategruppe |
9312 |
Geschäftsbereichskennzahl |
P129 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
D: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-02-27-08 |
eClass |
14 |
27-02-27-08 |
eClass |
6 |
27-02-27-08 |
eClass |
7.1 |
27-02-27-08 |
eClass |
8 |
27-02-27-08 |
eClass |
9 |
27-02-27-08 |
eClass |
9.1 |
27-02-27-08 |
UNSPSC |
15 |
26-10-12-12 |
|
|
|
|