Überspannungsableiter 3EB3 Polymergehäuse. Bahnanwendung 600-800V DC Ableiternorm: EN50526-1 Brandprüfung nach EN45545-2 Dauerspannung Uc: 1kV DC Bis 160KM/H Nennableitstrom In: 20kA Ableiterklasse: DC-C Ures (10kA, 8/20µs): 2.2kV Ladungsableitvermögen Qrs: 7.5C Thermische Nenn-Energie- Aufnahmefähigkeit Wth: 26kJ Nenn-Kurzschlussstrom Is: 40kA Kriechweg: 219MM Höhe: 270MM Kurzzeitlast SSL: 160N Pappverpackung
Artikelnummer |
3EB3010-7D |
Artikelbeschreibung |
Überspannungsableiter 3EB3 Polymergehäuse. Bahnanwendung 600-800V DC Ableiternorm: EN50526-1 Brandprüfung nach EN45545-2 Dauerspannung Uc: 1kV DC Bis 160KM/H Nennableitstrom In: 20kA Ableiterklasse: DC-C Ures (10kA, 8/20µs): 2.2kV Ladungsableitvermögen Qrs: 7.5C Thermische Nenn-Energie- Aufnahmefähigkeit Wth: 26kJ Nenn-Kurzschlussstrom Is: 40kA Kriechweg: 219MM Höhe: 270MM Kurzzeitlast SSL: 160N Pappverpackung
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
ZZZ |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
50 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
5,600 kg |
Verpackungsmaße |
250,00 x 330,00 x 140,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
Mindestbestellmenge pro ME |
20 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85354000 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
HP-AR 41 |
Fabrikategruppe |
3167 |
Geschäftsbereichskennzahl |
U296 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Nicht verfügbar |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|