Überspannungsableiter 3EK4 für Mittelspannungsnetze für Freiluftanwendung Ableiternorm: IEC60099-4 Ur: 21kV, Uc: 16.8kV Nennableitstrom In: 10kA Ableiterklasse: DH Ures (10kA, 8/20µs): 55.7kV Ladungsableitvermögen Qrs: 0.4C Thermisches Nenn- Ladungsableitvermögen: 1.1C Nenn-Kurzschlussstrom Is: 20kA Kriechweg: 690mm Höhe: 204mm Kurzzeitlast SSL: 1220N NEMA Isolierschelle Abtrennvorrichtung Pappverpackung
Artikelnummer |
3EK4210-1CJ41-2 |
Artikelbeschreibung |
Überspannungsableiter 3EK4 für Mittelspannungsnetze für Freiluftanwendung Ableiternorm: IEC60099-4 Ur: 21kV, Uc: 16.8kV Nennableitstrom In: 10kA Ableiterklasse: DH Ures (10kA, 8/20µs): 55.7kV Ladungsableitvermögen Qrs: 0.4C Thermisches Nenn- Ladungsableitvermögen: 1.1C Nenn-Kurzschlussstrom Is: 20kA Kriechweg: 690mm Höhe: 204mm Kurzzeitlast SSL: 1220N NEMA Isolierschelle Abtrennvorrichtung Pappverpackung
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
ZZZ |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
45 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
2,600 kg |
Verpackungsmaße |
265,00 x 356,00 x 135,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85354000 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
HG31.1 |
Fabrikategruppe |
3167 |
Geschäftsbereichskennzahl |
U296 |
Ursprungsland |
China |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|