UEBERSPANNUNGSABLEITER 3EK7 FUER MITTELSPANNUNGSNETZE FUER FREILUFTANWENDUNG ABLEITERNORM: IEC60099-4 UR=6KV, UC=4.8KV NENNABLEITSTROM 10KA ABLEITERKLASSE: DH URES (10KA, 8/20) = 15.9KV LADUNGSABLEITVERMOEGEN 0.4C THERMISCHES NENN- LADUNGSABLEITVERMOEGEN 1.1C NENN-KURZSCHLUSSSTROM 20KA KRIECHWEG 372MM HOEHE 170MM KURZZEITLAST SSL 2940N PAPPVERPACKUNG
Artikelnummer |
3EK7060-4CB4 |
Artikelbeschreibung |
UEBERSPANNUNGSABLEITER 3EK7 FUER MITTELSPANNUNGSNETZE FUER FREILUFTANWENDUNG ABLEITERNORM: IEC60099-4 UR=6KV, UC=4.8KV NENNABLEITSTROM 10KA ABLEITERKLASSE: DH URES (10KA, 8/20) = 15.9KV LADUNGSABLEITVERMOEGEN 0.4C THERMISCHES NENN- LADUNGSABLEITVERMOEGEN 1.1C NENN-KURZSCHLUSSSTROM 20KA KRIECHWEG 372MM HOEHE 170MM KURZZEITLAST SSL 2940N PAPPVERPACKUNG
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
197 |
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
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
45 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
1,600 kg |
Verpackungsmaße |
220,00 x 270,00 x 142,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85354000 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
HG31.1 |
Fabrikategruppe |
3167 |
Geschäftsbereichskennzahl |
U296 |
Ursprungsland |
China |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|