SENTRON 3KC ATC6500; LCD;180x240 mm; Netzumschaltsteuergerät zur Steuerung von MCCB, ACB, für Lasttransfer zwischen Haupt- und Ersatznetz; zusätzliche Steuerung eines Kuppelschalters möglich; Schalttafeleinbaugerät: Un: 100...240VAC 50/60Hz 110...250VDC; Un: 12...48V DC; Nennspannung Ue: 100...600VAC 50/60Hz; Schraubenklemmanschluss; integrierte RS485 Schnittstelle Erweiterbarkeit durch maximal 3 zusätzliche Module
Artikelnummer |
3KC9000-8TL50 |
Artikelbeschreibung |
SENTRON 3KC ATC6500; LCD;180x240 mm; Netzumschaltsteuergerät zur Steuerung von MCCB, ACB, für Lasttransfer zwischen Haupt- und Ersatznetz; zusätzliche Steuerung eines Kuppelschalters möglich; Schalttafeleinbaugerät: Un: 100...240VAC 50/60Hz 110...250VDC; Un: 12...48V DC; Nennspannung Ue: 100...600VAC 50/60Hz; Schraubenklemmanschluss; integrierte RS485 Schnittstelle Erweiterbarkeit durch maximal 3 zusätzliche Module
|
Produktfamilie |
SENTRON Netzumschaltsteuergeräte |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
14N |
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
3 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,997 kg |
Verpackungsmaße |
150,00 x 183,00 x 127,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4001869562506 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85371098 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
LV10 |
Fabrikategruppe |
5380 |
Geschäftsbereichskennzahl |
P360 |
Ursprungsland |
Italien |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.10.2017 |
Produktklasse |
D: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-37-13-92 |
eClass |
14 |
27-37-13-92 |
eClass |
6 |
27-37-92-01 |
eClass |
7.1 |
27-37-92-01 |
eClass |
8 |
27-37-92-01 |
eClass |
9 |
27-37-92-01 |
eClass |
9.1 |
27-37-92-01 |
ETIM |
7 |
EC002498 |
ETIM |
8 |
EC002498 |
ETIM |
9 |
EC002498 |
UNSPSC |
15 |
39-12-15-21 |
|
|
|
|