SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 3 630A aR 600V dc/1000V VSI 750V dc UL @MBC 6xIn Schraubkontakte M12 73mm Flachkontakte
Artikelnummer |
3NB1342-1KK12 |
Artikelbeschreibung |
SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 3 630A aR 600V dc/1000V VSI 750V dc UL @MBC 6xIn Schraubkontakte M12 73mm Flachkontakte
|
Produktfamilie |
Bauform NH |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
15I |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
LOA----- |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
Auf Anfrage |
Nettogewicht pro ME |
0,930 kg |
Verpackungsmaße |
100,00 x 255,00 x 86,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
Mindestbestellmenge pro ME |
3 |
EAN |
4047624182794 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85361090 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
LV10 |
Fabrikategruppe |
5540 |
Geschäftsbereichskennzahl |
P310 |
Ursprungsland |
Griechenland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 20.07.2022 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
27-14-20-05 |
eClass |
1400 |
27-14-20-05 |
eClass |
600 |
27-14-20-05 |
eClass |
710 |
27-14-20-05 |
eClass |
800 |
27-14-20-05 |
eClass |
900 |
27-14-20-05 |
eClass |
910 |
27-14-20-05 |
ETIM |
700 |
EC000055 |
ETIM |
800 |
EC000055 |
ETIM |
900 |
EC000055 |
|
|
|
|