SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimieren
3NB1345-3KK12
Product
SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 3 800A aR 800V dc/1000V VSI 900V dc UL @MBC 8xIn Schraubkontakte M12 73mm Flachkontakte
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 3NB1345-3KK12
Artikelbeschreibung SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 3 800A aR 800V dc/1000V VSI 900V dc UL @MBC 8xIn Schraubkontakte M12 73mm Flachkontakte
Produktfamilie Bauform NH
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 15I
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor LOA-----
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) Auf Anfrage
Nettogewicht pro ME 0,950 kg
Verpackungsmaße 100,00 x 255,00 x 86,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Mindestbestellmenge pro ME 3
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4047624182909
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85361090
Listenkennzeichen (LKZ) LV10
Fabrikategruppe 5540
Geschäftsbereichskennzahl P310
Ursprungsland Griechenland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 20.07.2022
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 1200 27-14-20-05
eClass 1400 27-14-20-05
eClass 600 27-14-20-05
eClass 710 27-14-20-05
eClass 800 27-14-20-05
eClass 900 27-14-20-05
eClass 910 27-14-20-05
ETIM 700 EC000055
ETIM 800 EC000055
ETIM 900 EC000055
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;