• ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
3NC1202-0MK
Product
Abbildung ähnlich
SENTRON Zylindersicherung Un=1100Vd.c. IEC, 1250Vd.c. UL In=2A, Baugröße 10x38mm Betriebsklasse gR Zeitkonstante maximal 3ms
Hinweis
Das Produkt ist aktuell nicht lieferbar. Bitte wenden Sie sich für diesbezügliche Auskünfte an Ihren Vertriebsbetreuer.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 3NC1202-0MK
Artikelbeschreibung SENTRON Zylindersicherung Un=1100Vd.c. IEC, 1250Vd.c. UL In=2A, Baugröße 10x38mm Betriebsklasse gR Zeitkonstante maximal 3ms
Produktfamilie Nicht verfügbar
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Hinweis
Das Produkt ist aktuell nicht lieferbar. Bitte wenden Sie sich für diesbezügliche Auskünfte an Ihren Vertriebsbetreuer.
Preisinformationen
Preisgruppe 15I
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor LOA-----
Lieferinformationen
Exportkennzeichen ECCN : N / AL : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 3 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,008 kg
Verpackungsmaße 24,00 x 105,00 x 39,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Mindestbestellmenge pro ME 20
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4001869586021
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85361010
Listenkennzeichen (LKZ) LV10
Fabrikategruppe 5540
Geschäftsbereichskennzahl P310
Ursprungsland Tschechien
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 20.05.2020
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
  Nicht verfügbar
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;