Überlastrelais 7,0...10 A thermisch für Motorschutz Baugröße S00, CLASS 10 Schützanbau Hauptstromkreis: Ringkabelschuh Hilfsstromkreis:Ringkabelschuh Hand-Automatik-RESET
Hinweis
Artikelnummer |
3RU2116-1JJ0 |
Artikelbeschreibung |
Überlastrelais 7,0...10 A thermisch für Motorschutz Baugröße S00, CLASS 10 Schützanbau Hauptstromkreis: Ringkabelschuh Hilfsstromkreis:Ringkabelschuh Hand-Automatik-RESET
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Hinweis |
|
Nachfolger |
3RU2116-1JB0 |
Nachfolger-Beschreibung |
Überlastrelais 7,0...10 A thermisch für Motorschutz Baugröße S00, CLASS 10 Schützanbau Hauptstromkreis: Schraub Hilfsstromkreis: Schraub Hand-Automatik-RESET |
Preisgruppe |
41F |
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
L-O----- |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
5 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,140 kg |
Verpackungsmaße |
49,00 x 102,00 x 84,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4011209782532 |
UPC |
662643918847 |
Statistische Warennummer |
85364900 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
CC-IC10 |
Fabrikategruppe |
5346 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R711 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.10.2009 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-37-15-01 |
eClass |
14 |
27-37-15-01 |
eClass |
6 |
27-37-15-01 |
eClass |
7.1 |
27-37-15-01 |
eClass |
8 |
27-37-15-01 |
eClass |
9 |
27-37-15-01 |
eClass |
9.1 |
27-37-15-01 |
ETIM |
7 |
EC000106 |
ETIM |
8 |
EC000106 |
ETIM |
9 |
EC000106 |
IDEA |
4 |
5366 |
UNSPSC |
15 |
39-12-23-30 |
|
|
|
|