• ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
3RV1923-1GA01
Product
Aluguss-Aufbaugehäuse Schutzart IP65 72 mm Einbaubreite, PE-Klemme mit Drehantrieb gelb/rot für Leistungsschalter Baugröße S0
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 3RV1923-1GA01
Artikelbeschreibung Aluguss-Aufbaugehäuse Schutzart IP65 72 mm Einbaubreite, PE-Klemme mit Drehantrieb gelb/rot für Leistungsschalter Baugröße S0
Produktfamilie Gehäuse und Frontplatten
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 41E
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 3 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 1,019 kg
Verpackungsmaße 152,00 x 187,00 x 111,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4011209503373
UPC 754554764580
Statistische Warennummer 85389099
Listenkennzeichen (LKZ) CC-IC10
Fabrikategruppe 3719
Geschäftsbereichskennzahl R711
Ursprungsland Italien
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.07.2006
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-37-13-01
eClass 14 27-37-13-01
eClass 6 27-37-13-01
eClass 7.1 27-37-13-01
eClass 8 27-37-13-01
eClass 9 27-37-13-01
eClass 9.1 27-37-13-01
ETIM 7 EC000712
ETIM 8 EC000712
ETIM 9 EC000712
IDEA 4 4478
UNSPSC 15 39-12-13-26
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;