SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
3RV2411-1HA10-Z X95
Product
Leistungsschalter Baugröße S00 für den Trafoschutz A-Auslöser 5,5...8 A N-Auslöser 163 A Schraubanschluss Standardschaltvermögen Mehrwegverpackung Packung = 43 Stück
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 3RV2411-1HA10-Z X95
Artikelbeschreibung Leistungsschalter Baugröße S00 für den Trafoschutz A-Auslöser 5,5...8 A N-Auslöser 163 A Schraubanschluss Standardschaltvermögen Mehrwegverpackung Packung = 43 Stück
Produktfamilie Leistungsschalter SIRIUS 3RV2
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 41E
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor LAP-----
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) Auf Anfrage
Nettogewicht pro ME 0,344 kg
Verpackungsmaße 95,00 x 97,00 x 45,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Mindestbestellmenge pro ME 43
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4047621058283
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85362010
Listenkennzeichen (LKZ) CC-IC10
Fabrikategruppe 5332
Geschäftsbereichskennzahl R711
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.10.2009
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-37-04-01
eClass 14 27-37-04-01
eClass 6 27-37-04-01
eClass 7.1 27-37-04-01
eClass 8 27-37-04-01
eClass 9 27-37-04-01
eClass 9.1 27-37-04-01
ETIM 7 EC000074
ETIM 8 EC000074
ETIM 9 EC000074
IDEA 4 4845
UNSPSC 15 39-12-16-01
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;