3SU1803-3NB00-1AE1
Product
Zweihand-Bedienpult für Befehlsgeräte, 22 mm, rund, Gehäusematerial Kunststoff, Gehäuseoberteil grau, 3 Bohrungen für Befehlsstellen, 8 zusätzliche Sollbruchstellen für 22 mm-Befehlsgeräte, 2 PILZDRUCKTASTER SCHWARZ 40MM, 2x1S+1Ö, Schraubanschluss, 1 NOT-HALT rot, 40 mm, 2Ö, Schraubanschluss, Frontbefestigung, mit Kabeldurchbrüchen für metrische Verschraubungen
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 3SU1803-3NB00-1AE1
Artikelbeschreibung Zweihand-Bedienpult für Befehlsgeräte, 22 mm, rund, Gehäusematerial Kunststoff, Gehäuseoberteil grau, 3 Bohrungen für Befehlsstellen, 8 zusätzliche Sollbruchstellen für 22 mm-Befehlsgeräte, 2 PILZDRUCKTASTER SCHWARZ 40MM, 2x1S+1Ö, Schraubanschluss, 1 NOT-HALT rot, 40 mm, 2Ö, Schraubanschluss, Frontbefestigung, mit Kabeldurchbrüchen für metrische Verschraubungen
Produktfamilie Zweihand-Bedienpulte
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 41J
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
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 5 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 2,300 kg
Verpackungsmaße 188,00 x 816,00 x 227,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4011209953789
UPC 804766075223
Statistische Warennummer 85365080
Listenkennzeichen (LKZ) CC-IC10
Fabrikategruppe 5454
Geschäftsbereichskennzahl R711
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.10.2014
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-37-12-19
eClass 14 27-37-12-19
eClass 6 27-37-12-19
eClass 7.1 27-37-12-19
eClass 8 27-37-12-19
eClass 9 27-37-12-19
eClass 9.1 27-37-12-19
ETIM 7 EC001260
ETIM 8 EC001260
ETIM 9 EC001260
IDEA 4 5219
UNSPSC 15 39-12-22-21
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;