Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund, Gehäusematerial Metall, Gehäuseoberteil grau, 1 Befehlsstelle Metall, A=Drucktaster gelb, 1S, Federzuganschluss, Bodenbefestigung, Schild silber, Schrift schwarz, mit grafischem Symbol: ERROR, M12-Stecker (5-polig) unten, isolierte Reserveadern Schild eingeklebt
Artikelnummer |
3SU1851-0AG00-4NB1 |
Artikelbeschreibung |
Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund, Gehäusematerial Metall, Gehäuseoberteil grau, 1 Befehlsstelle Metall, A=Drucktaster gelb, 1S, Federzuganschluss, Bodenbefestigung, Schild silber, Schrift schwarz, mit grafischem Symbol: ERROR, M12-Stecker (5-polig) unten, isolierte Reserveadern Schild eingeklebt
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
41J |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
10 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,651 kg |
Verpackungsmaße |
93,00 x 134,00 x 129,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047621049540 |
UPC |
804766521195 |
Statistische Warennummer |
85365080 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
CC-IC10 |
Fabrikategruppe |
5452 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R711 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.07.2006 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-37-12-16 |
eClass |
14 |
27-37-12-16 |
eClass |
6 |
27-37-12-16 |
eClass |
7.1 |
27-37-12-16 |
eClass |
8 |
27-37-12-16 |
eClass |
9 |
27-37-12-16 |
eClass |
9.1 |
27-37-12-16 |
ETIM |
7 |
EC000225 |
ETIM |
8 |
EC000225 |
ETIM |
9 |
EC000225 |
|
|
|
|