1x Schalter: 3VA1112-4EE32-0AA0 1x RCD: 3VA9113-0RL21 1x Hilfsschalter: 3VA9988-0AA12 1x Drehantrieb m. Wellenstumpf: 3VA9157-0GK00 1x Verlängerungsw. 300mm 8x8mm: 8UD1900-2WA00 1x Zwischenstück 8x8mm: 8UD1900-2DA00 1x Handhabe mit Sichtblende: 8UD1721-0AB21 2x Anschlussverl. fronts. 3p: 3VA9153-0QB00 1x Klemmenabdeckung verl. 4p: 3VA9111-0WF40 1x Klemmenabdeckung verl. 3p: 3VA9111-0WF30 3x 3kV Leitung mit 6qmm l = 2m 3x Ringkabelschuhe M6, 6qmm
Artikelnummer |
3VA1112-4EE32-6AC0 |
Artikelbeschreibung |
1x Schalter: 3VA1112-4EE32-0AA0 1x RCD: 3VA9113-0RL21 1x Hilfsschalter: 3VA9988-0AA12 1x Drehantrieb m. Wellenstumpf: 3VA9157-0GK00 1x Verlängerungsw. 300mm 8x8mm: 8UD1900-2WA00 1x Zwischenstück 8x8mm: 8UD1900-2DA00 1x Handhabe mit Sichtblende: 8UD1721-0AB21 2x Anschlussverl. fronts. 3p: 3VA9153-0QB00 1x Klemmenabdeckung verl. 4p: 3VA9111-0WF40 1x Klemmenabdeckung verl. 3p: 3VA9111-0WF30 3x 3kV Leitung mit 6qmm l = 2m 3x Ringkabelschuhe M6, 6qmm
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
12P |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
Auf Anfrage |
Nettogewicht pro ME |
3,450 kg |
Verpackungsmaße |
92,00 x 150,00 x 116,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047624417148 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85362090 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
LV10 |
Fabrikategruppe |
5375 |
Geschäftsbereichskennzahl |
P360 |
Ursprungsland |
Tschechien |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.07.2023 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Bleimonoxid (Bleioxid)
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-37-04-09 |
eClass |
14 |
27-37-04-09 |
eClass |
6 |
27-37-04-09 |
eClass |
7.1 |
27-37-04-09 |
eClass |
8 |
27-37-04-09 |
eClass |
9 |
27-37-04-09 |
eClass |
9.1 |
27-37-04-09 |
ETIM |
7 |
EC000228 |
ETIM |
8 |
EC000228 |
ETIM |
9 |
EC000228 |
IDEA |
4 |
4850 |
UNSPSC |
15 |
39-12-16-01 |
|
|
|
|