Stromversorgung; Phasen:3; Pn(kW):1,2; Upri(V):500-400; Usec(V DC):24; Isec(A DC):50/60 (60/40 CEL); F(Hz):50...60; Schaltgr./Schirmw.:II0 /0; Schutzkl.:I; TA/Isokl:60 /B; W(%):4,2; IP00; Anschluss:Schraub-Anschluss; Montage:Schrauben; EN 61558-2-6, EN61131-2 >Sicherheitstransformator<
Artikelnummer |
4AV3501-2FB00-0A |
Artikelbeschreibung |
Stromversorgung; Phasen:3; Pn(kW):1,2; Upri(V):500-400; Usec(V DC):24; Isec(A DC):50/60 (60/40 CEL); F(Hz):50...60; Schaltgr./Schirmw.:II0 /0; Schutzkl.:I; TA/Isokl:60 /B; W(%):4,2; IP00; Anschluss:Schraub-Anschluss; Montage:Schrauben; EN 61558-2-6, EN61131-2 >Sicherheitstransformator<
|
Produktfamilie |
Ungeregelte Stromversorgungen SIRIUS |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
4M1 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
--3----- |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
45 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
22,360 kg |
Verpackungsmaße |
403,00 x 457,00 x 367,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4001869931814 |
UPC |
887621291310 |
Statistische Warennummer |
85043180 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
CC-IC10 |
Fabrikategruppe |
5877 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R750 |
Ursprungsland |
Tschechien |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.07.2006 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-04-07-01 |
eClass |
14 |
27-04-07-01 |
eClass |
6 |
27-04-90-02 |
eClass |
7.1 |
27-04-90-02 |
eClass |
8 |
27-04-90-02 |
eClass |
9 |
27-04-07-01 |
eClass |
9.1 |
27-04-07-01 |
ETIM |
7 |
EC002540 |
ETIM |
8 |
EC002540 |
ETIM |
9 |
EC002540 |
IDEA |
4 |
4130 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-04 |
|
|
|
|