5SF1060
Product
Abbildung ähnlich
DIAZED-Sicherungssockel Größe DII Formstoff, 1-polig berührungsgeschützt (BGV A2) Zugang: Doppelfunktionsklemme Abgang: Rahmenklemme 25A AC 500V
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 5SF1060
Artikelbeschreibung DIAZED-Sicherungssockel Größe DII Formstoff, 1-polig berührungsgeschützt (BGV A2) Zugang: Doppelfunktionsklemme Abgang: Rahmenklemme 25A AC 500V
Produktfamilie SENTRON Sicherungssystem DIAZED
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 12K
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor L-P-----
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 3 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,115 kg
Verpackungsmaße 91,00 x 145,00 x 77,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Mindestbestellmenge pro ME 3
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4001869243474
UPC 040892955798
Statistische Warennummer 85369095
Listenkennzeichen (LKZ) LV10.1
Fabrikategruppe 5535
Geschäftsbereichskennzahl P310
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.07.2006
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-14-21-03
eClass 14 27-14-21-03
eClass 6 27-14-21-03
eClass 7.1 27-14-21-03
eClass 8 27-14-21-03
eClass 9 27-14-21-03
eClass 9.1 27-14-21-03
ETIM 7 EC000094
ETIM 8 EC000094
ETIM 9 EC000094
UNSPSC 15 39-12-16-26
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;