SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
6AE0100-0AA61-0AA0
Product
Abbildung ähnlich
HiMed Fernsehgerät 55" mit Schnittstelle für Krankenhaus-Einsatz. Mögliche Betriebsarten: Betrieb HiMed IP-TV: Anschluss LAN. Bedienung wahlweise mit MediSET IP1-3, Cockpit pro und pro+, Fernbedienung (eingeschränkte Funktion). Betrieb im Hotelmodus: Anschluss Koax. Bedienung mit Fernbedienung (eingeschränkte Funktion)
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6AE0100-0AA61-0AA0
Artikelbeschreibung HiMed Fernsehgerät 55" mit Schnittstelle für Krankenhaus-Einsatz. Mögliche Betriebsarten: Betrieb HiMed IP-TV: Anschluss LAN. Bedienung wahlweise mit MediSET IP1-3, Cockpit pro und pro+, Fernbedienung (eingeschränkte Funktion). Betrieb im Hotelmodus: Anschluss Koax. Bedienung mit Fernbedienung (eingeschränkte Funktion)
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 4C7
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : EAR99H
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 30 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 10,000 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85287240
Listenkennzeichen (LKZ) A&DSE/KHM-TV
Fabrikategruppe X0GP
Geschäftsbereichskennzahl R143
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 07.09.2023
Produktklasse D: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 19-08-90-90
eClass 14 19-08-90-90
eClass 9.1 19-08-90-90
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;