SIPLUS LOGO! DM8 230V based on 6ED1055-1FB00-0BA2 mit Conformal Coating, -40…+70°C, start up -25°C, Erweiterungsmodul, SV/E/A: 230V/230V/Relais, 2TE, 4 DE/4 DA für LOGO! 8
Artikelnummer |
6AG1055-1FB00-7BA2 |
Artikelbeschreibung |
SIPLUS LOGO! DM8 230V based on 6ED1055-1FB00-0BA2 mit Conformal Coating, -40…+70°C, start up -25°C, Erweiterungsmodul, SV/E/A: 230V/230V/Relais, 2TE, 4 DE/4 DA für LOGO! 8
|
Produktfamilie |
SIPLUS LOGO! Erweiterungsmodule |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
470 |
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
45 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,169 kg |
Verpackungsmaße |
7,00 x 9,50 x 5,50 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047618064198 |
UPC |
804766879944 |
Statistische Warennummer |
85389091 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
A&DSE/SIP ADD |
Fabrikategruppe |
4601 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R151 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.08.2015 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-24-22-04 |
eClass |
14 |
27-24-22-04 |
eClass |
6 |
27-24-22-04 |
eClass |
7.1 |
27-24-22-04 |
eClass |
8 |
27-24-22-04 |
eClass |
9 |
27-24-22-04 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-04 |
ETIM |
7 |
EC001419 |
ETIM |
8 |
EC001419 |
ETIM |
9 |
EC001419 |
IDEA |
4 |
3566 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|