SIMOTION Drive-based 2 GB Compact Flash Card D410-2; SINAMICS-Antriebssoftware V5.x und SIMOTION Kernel fuer SIMOTION D410-2; aktueller Softwarestand; Hinweis: nicht für SIMOTION D410, D4x5 und D4x5-2; ist kompatibel zu 1 GB CF Card 6AU1400-1PA23-0AA0
Artikelnummer |
6AU1400-1QA20-0AA0 |
Artikelbeschreibung |
SIMOTION Drive-based 2 GB Compact Flash Card D410-2; SINAMICS-Antriebssoftware V5.x und SIMOTION Kernel fuer SIMOTION D410-2; aktueller Softwarestand; Hinweis: nicht für SIMOTION D410, D4x5 und D4x5-2; ist kompatibel zu 1 GB CF Card 6AU1400-1PA23-0AA0
|
Produktfamilie |
Control Units SIMOTION D410-2 |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
731 |
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
7 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,030 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
195125073012 |
Statistische Warennummer |
85235190 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
PM21 |
Fabrikategruppe |
9669 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R251 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 12.04.2024 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-24-20-92 |
eClass |
14 |
27-24-20-92 |
eClass |
6 |
27-24-92-90 |
eClass |
7.1 |
27-24-92-90 |
eClass |
8 |
27-24-92-90 |
eClass |
9 |
27-24-20-92 |
eClass |
9.1 |
27-24-20-92 |
ETIM |
7 |
EC002584 |
ETIM |
8 |
EC002584 |
ETIM |
9 |
EC002584 |
IDEA |
4 |
1490 |
UNSPSC |
15 |
26-11-15-50 |
|
|
|
|