6AV2156-0LM01-7LA0
Product
Abbildung ähnlich
SIMATIC Live Link V1.0, Webbasierte Anwendung für Maschine-zu-Maschine Komm. via OPC UA mit anlagenweiter Konfiguration und Diagnose; enthält: SW, Lizenzzertifikat und TIA Portal Bibliothek; Klasse A; 2-Sprachig (DE/EN); einzel Sever Lizenz + 5 Web Clients;ablauffähig unter Win10, Windows Server 2016/2019/2022; TIA Portal V17 - - Warenempfänger E-Mail Adresse für Auslieferung erforderlich - - Bitte Produktfreigabe beachten: support.industry.siemens.com Beitrags-ID: 109821394
Hinweis
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden. Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6AV2156-0LM01-7LA0
Artikelbeschreibung SIMATIC Live Link V1.0, Webbasierte Anwendung für Maschine-zu-Maschine Komm. via OPC UA mit anlagenweiter Konfiguration und Diagnose; enthält: SW, Lizenzzertifikat und TIA Portal Bibliothek; Klasse A; 2-Sprachig (DE/EN); einzel Sever Lizenz + 5 Web Clients;ablauffähig unter Win10, Windows Server 2016/2019/2022; TIA Portal V17 - - Warenempfänger E-Mail Adresse für Auslieferung erforderlich - - Bitte Produktfreigabe beachten: support.industry.siemens.com Beitrags-ID: 109821394
Produktfamilie SIMATIC Live Link
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Hinweis
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden. Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
Preisinformationen
Preisgruppe 266
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
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,001 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4034106541064
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer Nicht verfügbar
Listenkennzeichen (LKZ) ST80.2
Fabrikategruppe X0H2
Geschäftsbereichskennzahl R142
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-24-25-05
eClass 14 27-24-25-05
eClass 6 27-24-25-05
eClass 7.1 27-24-25-05
eClass 8 27-24-25-05
eClass 9 27-24-25-05
eClass 9.1 27-24-25-05
ETIM 7 EC002582
ETIM 8 EC002582
ETIM 9 EC002582
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;