SIMATIC S7-4100; Bg.-Träger 482 mm (ca. 19 inch) aus Aluminium; zur Aufnahme mehrerer S7-4100 Controller mit U-Verbinder und max. 7 Baugruppen (entspicht 9 Steckplätzen); S7-1500 U-Verbinder sind separat zu bestellen
Artikelnummer |
6DL4160-1PP00-0XX0 |
Artikelbeschreibung |
SIMATIC S7-4100; Bg.-Träger 482 mm (ca. 19 inch) aus Aluminium; zur Aufnahme mehrerer S7-4100 Controller mit U-Verbinder und max. 7 Baugruppen (entspicht 9 Steckplätzen); S7-1500 U-Verbinder sind separat zu bestellen
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
283 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
Auf Anfrage |
Nettogewicht pro ME |
1,260 kg |
Verpackungsmaße |
24,00 x 54,00 x 3,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
76169990 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
STPCSN |
Fabrikategruppe |
4111 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R336 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.11.2022 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-24-22-03 |
eClass |
14 |
27-24-22-03 |
eClass |
6 |
27-24-22-03 |
eClass |
7.1 |
27-24-22-03 |
eClass |
8 |
27-24-22-03 |
eClass |
9 |
27-24-22-03 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-03 |
ETIM |
7 |
EC000810 |
ETIM |
8 |
EC000810 |
ETIM |
9 |
EC000810 |
|
|
|
|