DP, ASIC DPC31 STEP C1 bleifrei für PROFIBUS-DP, Slave ASIC mit Prozessorkern, 66 Stück Single Tray ++Bitte beachten: nicht kompatibel mit DPC31/STEP B++
Artikelnummer |
6ES7195-0BF12-0XA0 |
Artikelbeschreibung |
DP, ASIC DPC31 STEP C1 bleifrei für PROFIBUS-DP, Slave ASIC mit Prozessorkern, 66 Stück Single Tray ++Bitte beachten: nicht kompatibel mit DPC31/STEP B++
|
Produktfamilie |
PROFIBUS DP ASICs |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
251 |
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
AL : N / ECCN : EAR99H |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
40 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,564 kg |
Verpackungsmaße |
20,70 x 38,10 x 3,70 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Packung |
Verpackungsmenge |
66 |
EAN |
4025515075677 |
UPC |
040892549850 |
Statistische Warennummer |
85423990 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ST76-A |
Fabrikategruppe |
4008 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R132 |
Ursprungsland |
Philippinen |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 25.11.2009 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-26-17-04 |
eClass |
14 |
27-26-17-04 |
eClass |
6 |
27-26-17-04 |
eClass |
7.1 |
27-26-17-04 |
eClass |
8 |
27-26-17-04 |
eClass |
9 |
27-26-17-04 |
eClass |
9.1 |
27-26-17-04 |
ETIM |
7 |
EC002584 |
ETIM |
8 |
EC002584 |
ETIM |
9 |
EC002584 |
IDEA |
4 |
3348 |
UNSPSC |
15 |
32-10-16-09 |
|
|
|
|