6ES7590-0CA00-0AA0
Product
Abbildung ähnlich
SIMATIC S7-1500 / ET 200MP; Steckplatzabdeckung für den aktiven Rückwandbus der S7-1500 zum Schutz vor ESD sowie zur mechanischen Fixierung auf der S7-1500 Montageschiene. Nicht benutzte Steckplätze müssen mit einer Steckplatzabdeckung versehen werden! 5 Stück je Verpackungseinheit
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Trainingsangebote zu diesem Produkt SITRAIN – Digital Industry Academy
Produkt
Artikelnummer 6ES7590-0CA00-0AA0
Artikelbeschreibung SIMATIC S7-1500 / ET 200MP; Steckplatzabdeckung für den aktiven Rückwandbus der S7-1500 zum Schutz vor ESD sowie zur mechanischen Fixierung auf der S7-1500 Montageschiene. Nicht benutzte Steckplätze müssen mit einer Steckplatzabdeckung versehen werden! 5 Stück je Verpackungseinheit
Produktfamilie Aktiver Rückwandbus
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 219
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
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,001 kg
Verpackungsmaße 13,40 x 16,20 x 4,00
Verpackungsmaße Einheit CM
Mengeneinheit (ME) 1 Packung
Verpackungsmenge 5
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4025515739982
UPC 195125051218
Statistische Warennummer 85389099
Listenkennzeichen (LKZ) ST73
Fabrikategruppe 4504
Geschäftsbereichskennzahl R151
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 06.03.2020
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-24-22-92
eClass 14 27-24-22-92
eClass 6 27-24-92-90
eClass 7.1 27-24-92-90
eClass 8 27-24-92-90
eClass 9 27-24-22-92
eClass 9.1 27-24-22-92
ETIM 7 EC002584
ETIM 8 EC002584
ETIM 9 EC002584
IDEA 4 3552
UNSPSC 15 32-15-17-03
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Packung
;