SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
6FC5867-4DB02-1CA8
Product
Powertrain StartupSet Daimler IPC4x7E_WIN10_V4.9_V1.0.0 für Projekte mit IPC4x7E Win10 LTSC 2019 und SINUMERIK 840D sl / SIMATIC S7-300 / S7-1500, Windows 10, PCU Base V14.1, SINUMERIK Operate V4.95 SP1, HMI PRO V09.04.03 HF3, STEP 7 V5.6 HF5, Version 1.0.0, Ausgabe 04/22, auf USB Stick ohne Lizenz
Hinweis
Für dieses Produkt gibt es einen Nachfolger:
6FC5867-4SB02-1CA8 Produktvergleich
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Trainingsangebote zu diesem Produkt SITRAIN – Digital Industry Academy
Produkt
Artikelnummer 6FC5867-4DB02-1CA8
Artikelbeschreibung Powertrain StartupSet Daimler IPC4x7E_WIN10_V4.9_V1.0.0 für Projekte mit IPC4x7E Win10 LTSC 2019 und SINUMERIK 840D sl / SIMATIC S7-300 / S7-1500, Windows 10, PCU Base V14.1, SINUMERIK Operate V4.95 SP1, HMI PRO V09.04.03 HF3, STEP 7 V5.6 HF5, Version 1.0.0, Ausgabe 04/22, auf USB Stick ohne Lizenz
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Produktstatus Datum Produktauslauf ab: 01.10.2024
Hinweis
Für dieses Produkt gibt es einen Nachfolger:
6FC5867-4SB02-1CA8 Produktvergleich
Nachfolgerinformationen
Nachfolger 6FC5867-4SB02-1CA8
Nachfolger-Beschreibung Powertrain StartupSet Standard IPC4x7E_W10_4.9_V1.0.1 für Projekte mit IPC4x7E Win10 und SINUMERIK 840D sl / SIMATIC S7-300 / S7-1500, Windows 10 LTSC 2019, PCU Base V14.00.02 HF6 SINUMERIK Operate V4.95 SP3, HMI PRO V09.04.03 HF6, Version 1.0.1, Ausgabe 10/23, auf USB-Stick ohne Lizenz
Preisinformationen
Preisgruppe 713
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : 5D992
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 5 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,152 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC 195125324466
Statistische Warennummer 85235190
Listenkennzeichen (LKZ) NC62
Fabrikategruppe 5712
Geschäftsbereichskennzahl R211
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Nicht verfügbar
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-24-25-07
eClass 14 27-24-25-07
eClass 6 27-24-21-80
eClass 7.1 27-24-21-80
eClass 8 27-24-21-80
eClass 9 27-24-21-80
eClass 9.1 27-24-21-80
ETIM 7 EC001435
ETIM 8 EC001435
ETIM 9 EC001435
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;