Signalleitung konfektioniert Typ: 6FX5002-2DD40 Drive-CLiQ mit 24V M17 female Vollgewinde/ RJ45 IP20 M17 female/ Geberseite: Kontakte gecrimpt Steckergehäuse beigelegt MOTION-CONNECT 500 Dmax=7,1mm Länge (m)=
Hinweis
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
Artikelnummer |
6FX5042-2DD40-.... |
Artikelbeschreibung |
Signalleitung konfektioniert Typ: 6FX5002-2DD40 Drive-CLiQ mit 24V M17 female Vollgewinde/ RJ45 IP20 M17 female/ Geberseite: Kontakte gecrimpt Steckergehäuse beigelegt MOTION-CONNECT 500 Dmax=7,1mm Länge (m)=
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Hinweis |
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
|
Preisgruppe |
764 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
7 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,166 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85444290 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
NCZ-M |
Fabrikategruppe |
9300 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
Slowakische Republik |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.07.2006 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
27-06-18-01 |
eClass |
1400 |
27-06-18-01 |
eClass |
600 |
27-06-18-01 |
eClass |
710 |
27-06-18-01 |
eClass |
800 |
27-06-18-01 |
eClass |
900 |
27-06-18-01 |
eClass |
910 |
27-06-18-01 |
ETIM |
700 |
EC003249 |
ETIM |
800 |
EC003249 |
ETIM |
900 |
EC003249 |
IDEA |
400 |
1722 |
UNSPSC |
1500 |
26-12-16-09 |
|
|
|
|