6FX8002-2DC30-1BE0
Product
Abbildung ähnlich
Drive-CLiQ Leitung Typ: 6FX8002-2DC30 konfektioniert für direkte Messsysteme mit 24V Stecker RJ45, IP20 und Gegenstecker M12, IP67 MOTION-CONNECT 800PLUS schleppfähig, UL/CSA, DESINA Dmax=7.1mm Länge (m)=14
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6FX8002-2DC30-1BE0
Artikelbeschreibung Drive-CLiQ Leitung Typ: 6FX8002-2DC30 konfektioniert für direkte Messsysteme mit 24V Stecker RJ45, IP20 und Gegenstecker M12, IP67 MOTION-CONNECT 800PLUS schleppfähig, UL/CSA, DESINA Dmax=7.1mm Länge (m)=14
Produktfamilie Für SINAMICS S120 HLA
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 764
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
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 7 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,951 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC 804766698699
Statistische Warennummer 85444290
Listenkennzeichen (LKZ) NCZ-M
Fabrikategruppe 9300
Geschäftsbereichskennzahl R220
Ursprungsland Slowakische Republik
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.07.2006
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-06-18-90
eClass 14 27-06-18-90
eClass 6 27-06-18-90
eClass 7.1 27-06-18-90
eClass 8 27-06-18-90
eClass 9 27-06-18-90
eClass 9.1 27-06-18-90
ETIM 7 EC003249
ETIM 8 EC003249
ETIM 9 EC003249
UNSPSC 15 26-12-16-04
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
Dokumente werden geladen...
;